??
CAD模型选择
K0030.113
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0030 - 夹块
明细表
K0030.113
BESTKIPP
订货号
K0030.113
AUSF
规格
带尖角边
MATERIAL
主体
钢制
D
螺纹
M 4 x 12
B
宽度
12.70 mm
B1
宽度
5.1 mm
H
高度
8.0 mm
H1
高度
4.8 mm
L
长度
13.0 mm
KLEMM
夹紧宽度
12.7 mm
F
夹紧力
6.6 kN
WEGK
夹紧路径
0.40 mm
ANZM
锁紧扭矩
5.60 max. Nm
GEW
重量约
0.0063 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032075
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions